Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,9 m3 (3,8 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2727 mm
Wysokość
55.9 in
1419 mm
Masa
2330.3 lb
1057 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,9 m3 (3,8 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 107.4 in 2727 mm
Wysokość 55.9 in 1419 mm
Masa 2330.3 lb 1057 kg
Długość 55.7 in 1414 mm
Pojemność 3.8 yd³ 2.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,9 m3 (3,8 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.