Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,9 m3 (3,8 jarda3), złącze osprzętu ISO

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2727 mm
Wysokość
55.8 in
1417 mm
Masa
2198 lb
997 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,9 m3 (3,8 jarda3), złącze osprzętu ISO

Szerokość 107.4 in 2727 mm
Wysokość 55.8 in 1417 mm
Masa 2198 lb 997 kg
Długość 53.9 in 1369 mm
Pojemność 3.8 yd³ 2.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 2,9 m3 (3,8 jarda3), złącze osprzętu ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.