Wiadro węgla

Łyżka do węgla o zwiększonej wydajności 13,4 m³ (17,5 jarda³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
172 in
4370 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET
Przykręcana krawędź tnąca
Przykręcana krawędź tnąca

Dane techniczne produktu 13,4 m³ (17,5 jarda³)

Szerokość 172 in 4370 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Typ osprzętu GET Przykręcana krawędź tnąca Przykręcana krawędź tnąca
Masa 16410 lb 7460 kg
Pojemność 17.5 yd³ 13.4 m³

Zobacz, jak 13,4 m³ (17,5 jarda³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wiadro węgla

Wiadro węgla