Wiadro węgla

Łyżka do węgla o zwiększonej wydajności 3,4 m³ (4,5 jarda³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
106 in
2689 mm
Zawieszenie łyżki
Fusion™
Fusion™
Masa
2392 lb
1085 kg

Dane techniczne produktu 3,4 m³ (4,5 jarda³)

Szerokość 106 in 2689 mm
Zawieszenie łyżki Fusion™ Fusion™
Masa 2392 lb 1085 kg
Pojemność 4.5 yd³ 3.4 m³

Zobacz, jak 3,4 m³ (4,5 jarda³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wiadro węgla

Wiadro węgla