Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 2,9 m³ (3,8 yd³), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108 in
2735 mm
Wysokość
56.7 in
1414 mm
Masa
2758 lb
1127 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 2,9 m³ (3,8 yd³), mocowanie sworzniowe

Szerokość 108 in 2735 mm
Wysokość 56.7 in 1414 mm
Masa 2758 lb 1127 kg
Długość 56.2 in 1403 mm
Pojemność 3.8 yd³ 2.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,9 m³ (3,8 yd³), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.