Szerokość | 108.3 in 2750 mm |
Wysokość | 57.6 in 1462 mm |
Masa | 2486.8 lb 1128 kg |
Długość | 54.1 in 1373 mm |
Pojemność | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.
Szerokość | 108.3 in 2750 mm |
Wysokość | 57.6 in 1462 mm |
Masa | 2486.8 lb 1128 kg |
Długość | 54.1 in 1373 mm |
Pojemność | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony