Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
74 in
1879 mm
Masa
5145.6 lb
2334 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 74 in 1879 mm
Masa 5145.6 lb 2334 kg
Długość 80.9 in 2054 mm
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.6 in 40 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.