Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.2 in
2723 mm
Wysokość
67.6 in
1716 mm
Masa
5033.1 lb
2283 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.2 in 2723 mm
Wysokość 67.6 in 1716 mm
Masa 5033.1 lb 2283 kg
Długość 73 in 1853 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.