Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 7,0 m³ (9,25 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Szerokość
72 in
3568 mm
Masa
8157 lb
3700 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 7,0 m³ (9,25 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 7,0 m³ (9,25 yd³)

Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Szerokość 72 in 3568 mm
Masa 8157 lb 3700 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność 1.83 yd³ 1.4 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 7,0 m³ (9,25 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne