Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Złącze Fusion
Złącze Fusion
Szerokość
79 in
3201 mm
Masa
4517 lb
2049 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³)

Interfejs Złącze Fusion Złącze Fusion
Szerokość 79 in 3201 mm
Masa 4517 lb 2049 kg
Pojemność 1.29 yd³ 0.98 m³
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 4,2 m³ (5,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne