27,5 m³ (36 yd³) — 596-5320

Łyżka skalna wzmocniona 27,5 m³ (36 yd³) — 596-5320

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
249 in
6320 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 27,5 m³ (36 yd³) do ładowarki kołowej 995. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, o maksymalnej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 27,5 m³ (36 yd³) — 596-5320

Szerokość łyżki 249 in 6320 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 56978 lb 25845 kg
Pojemność 36 yd³ 27.5 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Łyżka skalna wzmocniona Łyżka skalna wzmocniona

Zobacz, jak 27,5 m³ (36 yd³) — 596-5320 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL