Zdjęcie niedostępne

Transport i przeładunek materiałów 3,4 m³ (4,5 jarda³) – do nawozów

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
105 in
2667 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
2860 lb
1298 kg

Dane techniczne produktu 3,4 m³ (4,5 jarda³) – do nawozów

Szerokość 105 in 2667 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 2860 lb 1298 kg
Pojemność 4.5 yd³ 3.4 m³

Zobacz, jak 3,4 m³ (4,5 jarda³) – do nawozów wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcie niedostępne
Zdjęcia
Zdjęcia