13 m³ (17 yd³) — 637-3218

Łyżka do granitu o dużej obciążalności 13 m³ (17 yd³) — 637-3218

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
5160 mm
203 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 13 m³ (17 yd³) do ładowarki kołowej 993. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 13 m³ (17 yd³) — 637-3218

Szerokość łyżki 5160 mm 203 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 16514 kg 36407 lb
Pojemność 17 yd³ 13 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Zastosowanie Łyżka do granitu o dużej obciążalności Łyżka do granitu o dużej obciążalności
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 13 m³ (17 yd³) — 637-3218 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL