Zdjęcie studyjne

Łyżki do zrzutu bocznego 1,91 m³ (2,5 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Pojemność
2.5 yd³
1.91 m³
Masa
3728 lb
1691 kg
Strona zrzutu
W lewo
W lewo

Podsumowanie

Do intensywnego załadunku skał i kamieni przygotowaliśmy łyżki do zrzutu bocznego wyposażone w kratownicę do skał oraz V-kształtne krawędzie tnące i zęby.

Dane techniczne produktu 1,91 m³ (2,5 yd³), złącze osprzętu Fusion™

Pojemność 2.5 yd³ 1.91 m³
Masa 3728 lb 1691 kg
Strona zrzutu W lewo W lewo
Szerokość całkowita 122.2 in 3105 mm
Długość całkowita 54.6 in 1388 mm
Wysokość całkowita 43.2 in 1097 mm
Kąt zrzutu 75 stopni 75 stopni
Typ szybkozłączki Nakręcanie/odkręcanie Nakręcanie/odkręcanie
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja