Szerokość | 182 in 4634 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | K150 K150 |
Liczba elementów GET | 7 7 |
Masa | 26520 lb 12055 kg |
Pojemność | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 182 in 4634 mm |
Zawieszenie łyżki | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Typ osprzętu GET | K150 K150 |
Liczba elementów GET | 7 7 |
Masa | 26520 lb 12055 kg |
Pojemność | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.