Szerokość | 100 in 2540 mm |
Wysokość | 55.7 in 1414 mm |
Masa | 2120.8 lb 962 kg |
Długość | 51.4 in 1306 mm |
Pojemność | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
Szerokość | 100 in 2540 mm |
Wysokość | 55.7 in 1414 mm |
Masa | 2120.8 lb 962 kg |
Długość | 51.4 in 1306 mm |
Pojemność | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony