Zdjęcie studyjne

Łyżki do piasku i żwiru 3,2 m³ (4,2 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108 in
2743 mm
Wysokość
56.7 in
1487 mm
Masa
2758 lb
1338 kg

Podsumowanie

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Dane techniczne produktu 3,2 m³ (4,2 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108 in 2743 mm
Wysokość 56.7 in 1487 mm
Masa 2758 lb 1338 kg
Długość 56.2 in 1478 mm
Pojemność 3.8 yd³ 3.2 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion Złącze osprzętu Fusion

Zobacz, jak 3,2 m³ (4,2 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.