Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.2 in
2723 mm
Wysokość
67.6 in
1716 mm
Masa
3851.5 lb
1747 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.2 in 2723 mm
Wysokość 67.6 in 1716 mm
Masa 3851.5 lb 1747 kg
Długość 73.9 in 1877 mm
Pojemność 4.6 yd³ 3.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50)
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,5 m3 (4,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.