Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
116 in
2950 mm
Wysokość
51.7 in
1314 mm
Masa
2491.2 lb
1130 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 116 in 2950 mm
Wysokość 51.7 in 1314 mm
Masa 2491.2 lb 1130 kg
Długość 51.7 in 1313 mm
Pojemność 3.4 yd³ 2.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze Fusion Złącze Fusion

Zobacz, jak 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.