13 m³ (17 yd³) — 636-2590

Skalne 13 m³ (17 yd³) — 636-2590

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
200 in
5,080 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do rudy żelaza 13 m³ (17 yd³) do ładowarki kołowej 993. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 13 m³ (17 yd³) — 636-2590

Szerokość łyżki 200 in 5,080 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 28,010 lb 12,705 kg
Pojemność 13 m³ 17 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 13 m³ (17 yd³) — 636-2590 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  13 m³ (17 yd³) — 636-2590

Zobacz więcej ofert