Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 5,1 m³ (6,75 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Szerokość
72 in
3357 mm
Masa
6149 lb
2789 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 5,1 m³ (6,75 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 5,1 m³ (6,75 yd³)

Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Szerokość 72 in 3357 mm
Masa 6149 lb 2789 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Tak Tak
Pojemność 1.45 yd³ 1.11 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 5,1 m³ (6,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne