24,5 m³ (32 yd³) — 627-8405

Łyżka skalna wzmocniona 24,5 m³ (32 yd³) — 627-8405

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
248 in
6298 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 24,5 m³ (32 yd³) do ładowarki kołowej 995. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, o maksymalnej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 24,5 m³ (32 yd³) — 627-8405

Szerokość łyżki 248 in 6298 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 56335 lb 25553 kg
Pojemność 32 yd³ 24.5 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Łyżka skalna wzmocniona Łyżka skalna wzmocniona

Zobacz, jak 24,5 m³ (32 yd³) — 627-8405 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL