Zdjęcie studyjne

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 in
2727 mm
Wysokość
56.7 in
1439 mm
Masa
2733.7 lb
1240 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Dane techniczne produktu 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.4 in 2727 mm
Wysokość 56.7 in 1439 mm
Masa 2733.7 lb 1240 kg
Długość 56.7 in 1441 mm
Pojemność 3.8 yd³ 2.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.