Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Łyżki do zrzutu wysokiego 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
119.4 in
3032 mm
Wysokość
74 in
1879 mm
Masa
4903.1 lb
2224 kg

Podsumowanie

Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.

Dane techniczne produktu 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 119.4 in 3032 mm
Wysokość 74 in 1879 mm
Masa 4903.1 lb 2224 kg
Długość 80.7 in 2051 mm
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.6 in 40 mm
Grubość krawędzi tnącej 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (L50)
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.