26 m³ (34 yd³) — 596-5310

Łyżka skalna wzmocniona 26 m³ (34 yd³) — 596-5310

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
249 in
6320 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu o zwiększonej obciążalności 26 m³ (34 yd³) do ładowarki kołowej 995. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, o maksymalnej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 26 m³ (34 yd³) — 596-5310

Szerokość łyżki 249 in 6320 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 25257 kg 55682 lb
Pojemność 34 yd³ 26 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Łyżka skalna wzmocniona Łyżka skalna wzmocniona

Zobacz, jak 26 m³ (34 yd³) — 596-5310 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL