Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
100 in
2540 mm
Wysokość
52.5 in
1333 mm
Masa
1902.6 lb
863 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu Fusion™

Szerokość 100 in 2540 mm
Wysokość 52.5 in 1333 mm
Masa 1902.6 lb 863 kg
Długość 49 in 1244 mm
Pojemność 3 yd³ 2.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,3 m3 (3,0 jarda3), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.