17,6 m³ (23 yd³) — 557-8050

Łyżki standardowe 17,6 m³ (23 yd³) — 557-8050

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4995 mm
197 in
Typ krawędzi
Prosty
Prosty
Typ GET
BOCE
BOCE

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka standardowa 17,6 m³ (23 yd³) do ładowarki kołowej 992. Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 17,6 m³ (23 yd³) — 557-8050

Szerokość łyżki 4995 mm 197 in
Typ krawędzi Prosty Prosty
Typ GET BOCE BOCE
Masa łyżki 11288 kg 24886 lb
Pojemność 17.6 m³ 23 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Zastosowanie Ogólnego przeznaczenia Ogólnego przeznaczenia
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 17,6 m³ (23 yd³) — 557-8050 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Łyżka LWL
Łyżka LWL