Ładowarka do kruszywa 926M

Małe ładowarki kołowe Ładowarka do kruszywa 926M

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
168 KM
125 kW
Masa eksploatacyjna
28577 lb
12963 kg
Pojemności łyżek
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd³)
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Ładowarka do kruszywa Cat® 926M wyznacza nowe standardy w dziedzinie wydajności, niskiego zużycia paliwa i komfortu. Silnik C7.1 o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości działa wraz z inteligentnym, hydrostatycznym układem napędowym, zapewniając niskie zużycie paliwa w standardzie. Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z” w połączeniu z łyżkami o zwiększonej wydajności i trwałości zapewnia większą ładowność i wytrzymałość łyżek. Bardzo niski poziom hałasu, duża i przestronna kabina oraz intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania ułatwiają wydajną pracę przez cały dzień a nawet całą noc! Poznaj maszynę wyznaczającą nowe standardy branżowe.

Korzyści

Zmniejszone o 30% Prędkość silnika

Niższa prędkość obrotowa silnika ogranicza zużycie paliwa.

WIĘCEJ Sterowanie

Bardziej precyzyjna kontrola dzięki stałym i przewidywalnym drogom zatrzymania.

Najlepsze w klasie 68 dB(A) Poziom hałasu

Podczas pracy z prędkością 1600 obr./min w trybie standardowym.

Dane techniczne produktu Ładowarka do kruszywa 926M

Moc maksymalna 168 KM 125 kW
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 427 in³ 7.01 l
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 155 KM 114 kW
Normy emisji Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea). Silnik Cat C7.1 spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea).
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 168 KM 125 kW
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 146 KM 109 kW
Uwaga (2) Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości. Znamionowa moc użyteczna jest testowana w warunkach referencyjnych dla określonej normy i oznacza dostępną moc na kole zamachowym, kiedy silnik jest wyposażony w alternator, układ oczyszczania powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o określonej prędkości.
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 142 KM 106 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 168 KM 125 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 517 ft·lbf 702 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Uwaga (4) Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa). Chwytacz iskier w wyposażeniu standardowym – spełnia wymagania wydajności opisane w normie EN 1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa).
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Uwaga (3) Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3000 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności redukcji mocy silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Maksymalna moc całkowita — ISO 14396 (DIN) 155 KM 114 kW
Znamionowa moc użyteczna – 1800 obr./min — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 148 KM 110 kW
Moc maksymalna — ISO 14396 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 160 KM 119 kW
Znamionowa moc użyteczna 148 KM 110 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 517 ft·lbf 702 N·m
Moc maksymalna — maksymalna prędkość obrotowa silnika (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 144 KM 106 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (1977) / 80/1269/EWG przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 149 KM 111 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1600 obr./min — SAE J1349 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 141 KM 105 kW
Maksymalna moc znamionowa — maksymalna prędkość obrotowa silnika (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 153 KM 114 kW
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (DIN) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 148 KM 109 kW
Znamionowa moc użyteczna — 1800 obr./min — ISO 9249 (DIN) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 151 KM 111 kW
Maksymalny moment obrotowy — ISO 14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Uwaga (1) *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range. *Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest równy trybowi wydajności w technologii Caterpillar Power by Range.
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 170 KM 125 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 166 KM 122 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 164 KM 122 kW
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 163 KM 122 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (wydajny tryb mocy: zakres 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Moc maksymalna — ISO 14396 (jednostki metryczne) (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 162 KM 119 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 170 KM 125 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 KM 116 kW
Moc użyteczna (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Moc użyteczna (tryb maksymalnej mocy: zakres 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Moc użyteczna — SAE J1349 przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 156 KM 116 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy — ISO 9249 (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Moc użyteczna — ISO 9249 (jednostki metryczne) przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatora (standardowy tryb mocy: zakres 1–3*) 158 KM 116 kW
Pojemności łyżek 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd³) 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd³)
Masa eksploatacyjna 28577 lb 12963 kg
Uwaga (2) ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych i pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach. ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych i pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach.
Masa eksploatacyjna (2) 12 963 kg (28 577 funtów)~ 12 963 kg (28 577 funtów)~
Masa eksploatacyjna (1) 12 891 kg (28 418 funtów)** 12 891 kg (28 418 funtów)**
Uwaga (1) **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony. **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony.
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II
Uwaga (1) * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik. * Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego silnik.
Zadeklarowane poziomy hałasu Deklarowane poziomy hałasu
— poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
— poziom hałasu na zewnątrz (ISO6395:2008): 101 dB(A)*
Deklarowane poziomy hałasu
— poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
— poziom hałasu na zewnątrz (ISO6395:2008): 101 dB(A)*
Uwaga (2) Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy. Etykieta środowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne oznakowanie tylko na obszarze Europy.
Zbiornik płynu DEF 5 gal (US) 19 l
Skrzynia korbowa silnika 5.3 gal (US) 20 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 42.3 gal (US) 160 l
Układ chłodzenia 7.9 gal (US) 30 l
Osie tylne 6.6 gal (US) 25 l
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Osie przednie 6.9 gal (US) 26 l
Przekładnia — skrzynia biegów 2.2 gal (US) 8.5 l
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — skok 17.2 in 438 mm
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 0° (jazda do przodu) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Uwaga (1) Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania. Układ kierowniczy jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia i siłowniki dwustronnego działania.
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3500 psi 24130 kPa
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 34 gal/min 130 l/min
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica cylindra 2.8 in 70 mm
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — Maksymalne obroty: prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.4 s 2.4 s
Siłownik układu kierowniczego: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 1.6 in 40 mm
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — minimalna prędkość obrotowa: wydatek pompy ograniczony 2.8 s 2.8 s
Maksymalny moment obrotowy układu kierowniczego — 40° (pełny skręt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4061 psi 28000 kPa
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — skok 20.3 in 516 mm
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 40 gal/min 150 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 3771 psi 26000 kPa
Cykle robocze — wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — łączny czas trwania cyklu 9,6/10,5 s 9,6/10,5 s
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica cylindra 5.5 in 140 mm
Siłownik przechyłu: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 3 in 75 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3771 psi 26000 kPa
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica tłoczyska 2.4 in 60 mm
Siłownik podnoszenia: dwustronnego działania — średnica cylindra 4.3 in 110 mm
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — 3. funkcja* 40 gal/min 150 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji* 40 gal/min 150 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — uwalnianie ciśnienia dla 3. i 4. funkcji 4061 psi 28000 kPa
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. i 4. funkcji 3771 psi 26000 kPa
Siłownik podnoszenia, podwójnego działania — skok 28.7 in 728 mm
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Zrzut (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) 1,5/1,7 s 1,5/1,7 s
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Podnoszenie (od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości) 5,5/6,2 s 5,5/6,2 s
Uwaga (2) Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min). Wartości przepływu dotyczą maszyny pracującej w trybie maksymalnej wydajności (1800 obr./min).
Uwaga (1) Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania. Układ osprzętu roboczego jest wyposażony w niezależną pompę o wydatku zależnym od obciążenia, dwa siłowniki podnoszenia dwustronnego działania i jeden siłownik przechyłu dwustronnego działania.
Uwaga (3) * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe). * Przepływ dla 3. i 4. funkcji jest w pełni regulowany od 20% do 100% maksymalnego przepływu na wyświetlaczu pomocniczym (wyposażenie dodatkowe).
Cykle robocze: wydajność (HP+) przy 1800 obr./min/standardowy tryb mocy 1600 obr./min — Swobodne opuszczanie (od maksymalnej wysokości do poziomu podłoża) 2,6/2,6 s 2,6/2,6 s
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji* 40 gal/min 150 l/min
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie 17580 lb 7976 kg
Uwaga (1) **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony. **Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę i opcjonalne osłony.
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (2) 8148 kg (17 962 funtów)~ 8148 kg (17 962 funtów)~
Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie (1) 8047 kg (17 740 funtów)** 8047 kg (17 740 funtów)**
Uwaga (2) ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych i pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach. ~Ładowarka do kruszywa wyposażona w pełną przeciwwagę, opcjonalne osłony, błotniki do jazdy po drogach publicznych i pakiet ułatwiający uruchamianie w niskich temperaturach.
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 2 8 mile/h 13 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 3 17 mile/h 27 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 1* 1-13 km/h (0,6-8 mili/h) 1-13 km/h (0,6-8 mili/h)
Jazda do przodu i do tyłu — zakres 4 25 mile/h 40 km/h
Uwaga * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph). * Funkcja sterowania biegiem pełzającym umożliwia maksymalną regulację zakresu prędkości od 1km/h (0,6mili/h) do 13km/h (8mil/h) w zakresie 1 na wyświetlaczu pomocniczym, jeśli znajduje się w wyposażeniu. Wartość domyślna wynosi 7 km/h (4,4 mph).
Oś tylna — układ przeciwpoślizgowy — opcjonalnie Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Uwaga (3) *Mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 10 km/h (6,2 mili/h) w modelu 926M. *Mechanizm różnicowy przedniej osi można załączać nawet podczas przenoszenia pełnego momentu obrotowego i jazdy z prędkością do 10 km/h (6,2 mili/h) w modelu 926M.
Oś przednia Stała Stała
Oś tylna – kąt wychylenia według rozmiaru opony – 17.5 R25 ± 13,5 stopnia ± 13,5 stopnia
Uwaga (2) Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego. Obręcze kół z odsadzeniem dostępne z myślą o spełnianiu wymogów europejskich norm ruchu drogowego.
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy* Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo) Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo)
Oś tylna — Kąt wychylenia według rozmiaru opony — 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5 stopnia ± 10,5 stopnia
Uwaga (1) Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność. Pracą układu napędowego steruje układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, dzięki któremu maszyna osiąga najwyższą wydajność i sprawność.
Hamulce – serwis Zabudowane mokre hamulce tarczowe Zabudowane mokre hamulce tarczowe
Tylna oś Wahliwa Wahliwa
Oś przednia — układ przeciwpoślizgowy** Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo) Mechanizm różnicowy z blokadą (standardowo)
Hamulce – postój Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 94% 94%

Ładowarka do kruszywa 926M Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłony uszczelniające osi Duo-Cone™
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym
  • Silnik Cat C7.1:
    – Tryby mocy (standardowy i wydajny)
    – Moc według zakresu (wysoka moc w zakresie 4)
    – Turbosprężarka i chłodnica końcowa
    – Filtr cząstek stałych (o wydłużonej trwałości)
  • Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyświetlacza)
  • Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe z w pełni hydraulicznym sterowaniem
  • Wentylator z napędem hydraulicznym sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym
    – Tryby operatora (Default (Domyślny), TC (Przekładnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekładnia hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))
    – Wybór charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, średnia, wolna)
    – Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła, regulacja momentu obrotowego kół
    – Sterowanie biegami pełzającymi, regulacja prędkości jazdy
  • Hamulec postojowy, elektryczny
  • Pakiet chłodzenia ustawiony w jednej płaszczyźnie, o upakowaniu sześciu żeberek na cal
  • Porty do pobierania próbek
  • Blokada przepustnicy i ogranicznik prędkości maksymalnej

HYDRAULIKA

  • Automatyczny powrót układu podnoszenia, opuszczania i przechyłu do zadanego położenia, sterowany z kabiny
  • Tryb łyżki i wideł, regulacja w kabinie
  • Tłumienie ruchu siłownika przy powrocie osprzętu do zadanego położenia oraz mechaniczne ograniczniki końcowe
  • Regulacja trybu dokładnego (szybki, średni, wolny)
  • Ustawianie reakcji układu hydraulicznego (szybka, średnia, wolna)
  • Układ hydrauliczny i kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Joysticki sterujące hydrauliką zamontowane w fotelu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 115 A, o dużej wytrzymałości
  • Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odłącznikiem
  • Alarm cofania
  • Wyłącznik awaryjny
  • Halogenowe światła robocze i do jazdy po drodze, światła tylne LED
  • System Product Link PRO z trzyletnią subskrypcją
  • Zewnętrzne złącze rozruchowe
  • Bezpieczniki automatyczne głównych obwodów i najważniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa 75 mm (3 cale) o zwiększonej widoczności, z alarmem dźwiękowym i wskaźnikiem
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Kabina hermetyczna
  • Kamera tylna
  • Zewnętrzne podgrzewane lusterka z dolną parabolą
  • Klamka drzwi kabiny dostępna z poziomu podłoża
  • Blokada elementów sterowania układem hydraulicznym
  • Pojedyncze lusterko
  • Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
  • Głośniki przygotowane do montażu radia
  • Odszranianie szyby tylnej, elektryczne
  • Wielofunkcyjna dźwignia sterująca przy kolumnie kierownicy: światła, wycieraczki, kierunkowskazy
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Przyciemniana szyba przednia
  • Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 prędkości pracy i tryb przerywany, światła, wycieraczki i kierunkowskazy
  • Fotel amortyzowany, pokryty tkaniną

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Duże drzwiczki serwisowe z regulacją siły otwierania/zamykania
  • Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu Cat z zetownikiem i funkcją równoległego podnoszenia
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Punkty smarowania zgrupowane na zewnątrz maszyny
  • Blokowane przedziały i drzwiczki

Ładowarka do kruszywa 926M Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczne smarowanie, dostępne na dodatkowym wyświetlaczu
  • Przepływ w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
  • Mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Kabina deluxe (standardowa w Europie)
    – Kamera tylna wyświetlająca obraz w zaawansowanym wyświetlaczu
    – Electrically adjustable external heated mirrors (2)
    – Wyświetlacz dodatkowy do włączania funkcji i regulacji ustawień
    – Diodowe oświetlenie wnętrza
    – Osłona przeciwsłoneczna z przodu i z tyłu
    – Dotykowy wyświetlacz pomocniczy
    – Regulowana aktywacja prędkości układu kontroli komfortu jazdy
    – Przypomnienia o konserwacji zapobiegawczej
    – Zintegrowana funkcja pomocy (26 języków)
  • Kamera na dachu pokazująca widok z przodu na osobnym wyświetlaczu
  • Pakiet ułatwiający uruchamianie silnika w niskich temperaturach:
    – Układ wspomagania rozruchu za pomocą eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory, 1000 CCA (łącznie 4)
  • Przeciwwaga (dodatkowa opcja)
  • Złącze osprzętu (Fusion i ISO 23727)
  • Pakiet zatrzymujący zanieczyszczenia (niski, średni, wysoki)
  • Błotniki (przedłużone i pełne pokrycie)
  • Pakiety osłon
  • Układ zawieszenia osprzętu o zwiększonej wysokości podnoszenia
  • Światła, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oświetleniem przedziału silnikowego i zbiornika płynu DEF
  • Technologia Payload
    – Układ Cat Production Measurement (CPM)
    – Drukarka CPM
  • System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania trendów
  • Pakiety radiowe
  • System wykrywania obiektów z tyłu
  • Układ kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomocą dodatkowego wyświetlacza
  • Fotele:
    – Fotel Deluxe — z pełną regulacją i amortyzacją, ze średnim oparciem, pokryty tkaniną
    – Fotel Premium — z pełną regulacją, amortyzacją, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pokryty skórą i tkaniną. Siedzisko i oparcie fotela są podgrzewane i wentylowane.
  • Układ kierowniczy
    – Dwutrybowy i pomocniczy
  • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)

Zobacz, jak Ładowarka do kruszywa 926M wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Mała ładowarka kołowa 926M do kruszywa

Mała ładowarka kołowa 926M do kruszywa

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Mała ładowarka kołowa 926M do kruszywa
Mała ładowarka kołowa 926M do kruszywa
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie