Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
114 in
2894 mm
Masa
3516 lb
1595 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 114 in 2894 mm
Masa 3516 lb 1595 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 4 yd³ 3.1 m³
Pojemność 4 yd³ 3.1 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 3,1 m³ (4,00 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne