Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 2,7 m3 (3,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
108.3 in
2750 mm
Wysokość
52.6 in
1337 mm
Masa
3498.7 lb
1587 kg

Podsumowanie

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Dane techniczne produktu 2,7 m3 (3,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108.3 in 2750 mm
Wysokość 52.6 in 1337 mm
Masa 3498.7 lb 1587 kg
Długość 55.7 in 1415 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Pojemność 3.5 yd³ 2.7 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Rozwarcie szczęki 44.6 in 1134 mm
Kąt chwytania 71 stopni 71 stopni
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,7 m3 (3,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu

Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir