Zdjęcie studyjne

Łyżki do profilowania powierzchni 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
114.2 in
2900 mm
Długość
64.6 in
1640 mm
Wysokość
38.3 in
972 mm

Podsumowanie

Długa łyżka z płaskim dnem może nabierać materiał, wyrównywać nawierzchnię lub zasypywać.

Dane techniczne produktu 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Szerokość 114.2 in 2900 mm
Długość 64.6 in 1640 mm
Wysokość 38.3 in 972 mm
Masa 2330.3 lb 1057 kg
Pojemność 2.6 yd³ 2 m³

Zobacz, jak 2,0 m3 (2,6 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.