Zdjęcie niedostępne

Transport i przeładunek materiałów 4,4 m³ (5,75 jarda³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
116 in
2946 mm
Zawieszenie łyżki
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
GET
K80
K80

Dane techniczne produktu 4,4 m³ (5,75 jarda³)

Szerokość 116 in 2946 mm
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
GET K80 K80
Liczba końcówek 8 8
Masa 4200 lb 1907 kg
Pojemność 5.75 yd³ 4.4 m³

Zobacz, jak 4,4 m³ (5,75 jarda³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcie niedostępne
Zdjęcia
Zdjęcia