Zdjęcie studyjne

Łyżki do wiórów drzewnych 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
120.6 in
3062 mm
Wysokość
63.5 in
1614 mm
Masa
3992.6 lb
1811 kg

Podsumowanie

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Dane techniczne produktu 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe

Szerokość 120.6 in 3062 mm
Wysokość 63.5 in 1614 mm
Masa 3992.6 lb 1811 kg
Długość 74.4 in 1889 mm
Pojemność 7.8 yd³ 6 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.