Zdjęcie studyjne

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, spawane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
107.8 in
2738 mm
Wysokość
56.3 in
1430 mm
Masa
2771.2 lb
1257 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Dane techniczne produktu 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, spawane zęby

Szerokość 107.8 in 2738 mm
Wysokość 56.3 in 1430 mm
Masa 2771.2 lb 1257 kg
Długość 62.8 in 1594 mm
Pojemność 3.8 yd³ 2.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 1.3 in 32 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,9 m3 (3,8 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, spawane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.