Minikoparka 302 CR

Minikoparki 302 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
21 hp
15.7 kW
Masa eksploatacyjna
4987 lb
2262 kg
Głębokość kopania
101.2 in
2570 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 302 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 15% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Dane techniczne produktu 302 CR

Moc użyteczna 21 hp 15.7 kW
Model silnika C1.1 C1.1
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 19.2 hp 14.3 kW
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Średnica cylindra 3 in 77 mm
Skok tłoka 3.2 in 81 mm
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Pojemność skokowa 69 in³ 1.1 l
Moc maksymalna – ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Uwaga (1) Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002. Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002.
Uwaga Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG.
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 21 hp 15.7 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Masa eksploatacyjna 4987 lb 2262 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 4861 lb 2205 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 4987 lb 2262 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 4229 lb 1918 kg
Uwaga (2) ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa. ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 4588 lb 2081 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną 4502 lb 2042 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 4535 lb 2057 kW
Uwaga (1) * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, stałe podwozie i pełny zbiornik paliwa. * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, stałe podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
UE: masa podana na tabliczce CE, z kabiną*** 4718 lb 2140 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z zadaszeniem*** 4508 lb 2045 kg
Głębokość kopania 101.2 in 2570 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.8 in 250 mm
Obrót rufy 29.5 in 750 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 103.9 in 2640 mm
Ściana pionowa 76.4 in 1940 mm
Zasięg wysięgnika 65.4 in 1660 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 11.6 in 295 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 42.9 in 1090 mm
Długość ramienia 45.7 in 1160 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 40.2 in 1020 mm
Zasięg maksymalny 168.1 in 4270 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 55.12 in 1400 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Maksymalna wysokość kopania 142.5 in 3620 mm
Długość podwozia O/A 72.8 in 1850 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 11.2 in 285 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 165.7 in 4210 mm
Całkowita długość transportowa* 152.8 in 3880 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.9 in 150 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Wysokość 8.9 in 225 mm
Szerokość* 42.9 in 1090 mm
Uwaga * Rozsunięcie — 1400 mm (55 cali) * Rozsunięcie — 1400 mm (55 cali)
Głębokość kopania 93.3 in 2370 mm
Maksymalna wysokość kopania 139.8 in 3550 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.8 in 250 mm
Obrót rufy 29.5 in 750 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 42.1 in 1070 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Całkowita długość transportowa* 153.5 in 3900 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 11.2 in 285 mm
Zasięg maksymalny 161.8 in 4110 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 55.12 in 1400 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 42.9 in 1090 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Długość podwozia O/A 72.8 in 1850 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 159.1 in 4040 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Długość ramienia 37.8 in 960 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Zasięg wysięgnika 65.4 in 1660 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 100.8 in 2560 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.9 in 150 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 11.6 in 295 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Ściana pionowa 72.8 in 1850 mm
Gąsienice stalowe 132 lb 60 kg
Ramię długie 18 lb 8 kg
Rozszerzalne podwozie 212 lb 96 kg
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 17.4 gal/min 66 l/min
Siła kopania — ramię — standardowe 2540.3 lbf 11.3 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 8.7 gal/min 33 l/min
Siła kopania — łyżka 4406.3 lbf 19.6 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — jazda 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 2132.1 psi 147 bar
Siła kopania — ramię — długie 2203.1 lbf 9.8 kN
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 3.7 gal/min 14 l/min
Prędkość obracania maszyny 9.8 r/min 9.8 r/min
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Układ chłodzenia 1 gal (US) 3.9 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 4.8 gal (US) 18 l
Układ hydrauliczny 6.9 gal (US) 26 l
Układ oleju silnikowego 1.2 gal (US) 4.4 l
Zbiornik paliwa 6.9 gal (US) 26 l
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.7 mph 4.4 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.8 mph 2.9 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 4496.2 lbf 20 kN
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 2967.5 lbf 13.2 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 3.9 psi 26.8 kPa
Nacisk na podłoże — masa minimalna 3.4 psi 23.7 kPa
Zdatność do recyklingu 95% 95%

302 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat C1.1 (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Odchylane zadaszenie lub kabina
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Maszyna z 2 punktami podnoszenia
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Światło na wysięgniku, halogenowe
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Rozszerzalne podwozie
  • Gumowy pas (szerokość 250 mm / 10 cali)
  • Lemiesz spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (1850 mm/73 cale)
  • Ramię standardowe (960 mm / 37,8 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektórych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V

302 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Brak dźwigni i pedałów sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Fotel bez amortyzacji pokryty tworzywem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka po lewej i prawej stronie
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)

PODWOZIE

  • Gąsienice stalowe (szerokość 250 mm / 10 cali)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Długie ramię (1160 mm/45,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami (dostępne tylko na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • System Product Link PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

OSŁONY

  • Osłona, zadaszenie
  • Osłona, siatka

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak 302 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 302 CR

Minikoparka hydrauliczna 302 CR

Minikoparka hydrauliczna 302 CR

Minikoparka hydrauliczna 302 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 302 CR

Minikoparka hydrauliczna 302 CR
Minikoparka hydrauliczna 302 CR
Minikoparka hydrauliczna 302 CR
Minikoparka hydrauliczna 302 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 302 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie