Minikoparka 301.7 CR

Minikoparki 301.7 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
21 hp
15.7 kW
Masa eksploatacyjna
4222 lb
1915 kg
Głębokość kopania
100 in
2540 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 301.7 CR zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 15% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Dane techniczne produktu 301.7 CR

Moc użyteczna 21 hp 15.7 kW
Model silnika C1.1 C1.1
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Średnica cylindra 3 in 77 mm
Skok tłoka 3.2 in 81 mm
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 19.2 hp 14.3 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Pojemność skokowa 69 in³ 1.1 l
Uwaga Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG.
Uwaga (1) Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002. Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 21 hp 15.7 kW
Masa eksploatacyjna 4222 lb 1915 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 3946 lb 1790 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 4222 lb 1915 kg
Uwaga (2) ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa. ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Uwaga (1) * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa. * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
UE: masa podana na tabliczce CE*** 4167 lb 1890 kg
Głębokość kopania 100 in 2540 mm
Obrót rufy 25.6 in 650 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 10.6 in 270 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.5 in 140 mm
Długość podwozia O/A 62.6 in 1590 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 40.9 in 1040 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 98.8 in 2510 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.1 in 230 mm
Maksymalna wysokość kopania 137.4 in 3490 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 51.18 in 1300 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 159.8 in 4060 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Długość ramienia 45.7 in 1160 mm
Ściana pionowa 74.4 in 1890 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 39 in 990 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Zasięg maksymalny 162.6 in 4130 mm
Zasięg wysięgnika 63.8 in 1620 mm
Całkowita długość transportowa* 141.3 in 3590 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 10.4 in 265 mm
Wysokość 8.9 in 225 mm
Uwaga * Rozsunięcie — 1300 mm (51 cali) * Rozsunięcie — 1300 mm (51 cali)
Szerokość* 39 in 990 mm
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 2132.1 psi 147 bar
Siła kopania — ramię — standardowe 2135.7 lbf 9.5 kN
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 17.4 gal/min 66 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Siła kopania — łyżka 3641.9 lbf 16.2 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — jazda 3553.4 psi 245 bar
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 3.7 gal/min 14 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 8.7 gal/min 33 l/min
Siła kopania — ramię — długie 1865.9 lbf 8.3 kN
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.1 in 230 mm
Całkowita długość transportowa* 142.5 in 3620 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 51.18 in 1300 mm
Długość podwozia O/A 62.6 in 1590 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 153.5 in 3900 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 42.9 in 1090 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Zasięg maksymalny 156.3 in 3970 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 10.4 in 265 mm
Głębokość kopania 92.5 in 2350 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 96.5 in 2450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 10.6 in 270 mm
Obrót rufy 25.6 in 650 mm
Zasięg wysięgnika 64.2 in 1630 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.5 in 140 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Długość ramienia 37.8 in 960 mm
Ściana pionowa 70.9 in 1800 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Rozstaw gąsienic — zsunięte 39 in 990 mm
Maksymalna wysokość kopania 135 in 3430 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 2675.2 lbf 11.9 kN
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.7 mph 4.4 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.4 psi 30 kPa
Prędkość jazdy — zakres niski 1.8 mph 2.9 km/h
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 4136.5 lbf 18.4 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4 psi 27.9 kPa
Układ oleju silnikowego 1.2 gal (US) 4.4 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 4.8 gal (US) 18 l
Zbiornik paliwa 5.8 gal (US) 22 l
Układ chłodzenia 1 gal (US) 3.9 l
Układ hydrauliczny 6.9 gal (US) 26 l
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Gąsienice stalowe 110 lb 50 kg
Ramię długie 22 lb 10 kg
Rozszerzalne podwozie Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Duża przeciwwaga 148 lb 67 kg
Prędkość obracania maszyny 9.8 r/min 9.8 r/min
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Zdatność do recyklingu 95% 95%

301.7 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat C1.1 (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Odchylane zadaszenie
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Maszyna z 2 punktami podnoszenia
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel bez amortyzacji pokryty tworzywem
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Światło na wysięgniku, halogenowe
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

PODWOZIE

  • Rozszerzalne podwozie
  • Gumowy pas (szerokość 230 mm / 9 cali)
  • Lemiesz spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (1780 mm/70cala)
  • Ramię standardowe (960 mm / 37,8 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektórych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V

301.7 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Brak dźwigni i pedałów sterowania jazdą
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka po lewej i prawej stronie

PODWOZIE

  • Gąsienica stalowa (szerokość 230 mm / 9 cali)

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Długie ramię (1160 mm/45,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami (dostępne tylko na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • System Product Link PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

OSŁONY

  • Osłona, zadaszenie
  • Osłona, siatka

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Duża przeciwwaga

Zobacz, jak 301.7 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR
Minikoparka hydrauliczna 301.7 CR

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie