313 GC – Tier 4 / Stage V

Małe koparki hydrauliczne 313 GC – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
73 hp
54.3 kW
Masa eksploatacyjna
30400 lb
13800 kg
Maksymalna głębokość kopania
19.8 ft
6040 mm

Podsumowanie

WYŻSZY KOMFORT ORAZ NISKIE KOSZTY POSIADANIA I EKSPLOATACJI

Koparka Cat® 313 GC umożliwia dostosowanie wydajności do konkretnej pracy. Duża kabina zapewnia komfort przez całą zmianę. W połączeniu z funkcjami oszczędzania paliwa i długimi interwałami konserwacyjnymi model 313 GC zapewnia niezawodność przy niskich kosztach na godzinę.

Korzyści

NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA

Dwa tryby mocy silnika i zmodernizowany zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna minimalizują zużycie paliwa i zwiększają wydajność silnika.

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

WYŻSZY KOMFORT

Duża kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.

MNIEJ EMISJI CO2

Model 313 GC emituje mniej CO2 w porównaniu z poprzednim modelem 313F GC.

Dane techniczne produktu 313 GC – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 73 hp 54.3 kW
Model silnika Cat C3.6 Cat C3.6
Moc silnika – ISO 14396:2002 74 hp 55.4 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 75 KM (metryczne) 75 KM (metryczne)
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 74 KM (metryczne) 74 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 98 mm
Skok tłoka 5 in 120 mm
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2,400 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2,400 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 247l/min (65gal/min) 247l/min (65gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3770 psi 26000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 11.5 r/min 11.5 r/min
Maksymalny moment obrotu 25888 funt·stopa 35 kN·m
Masa eksploatacyjna 30400 lb 13800 kg
Pojemność zbiornika paliwa 68.2 gal (US) 258 l
Układ chłodzenia 4 gal (US) 15 l
Układ oleju silnikowego 2.1 gal (US) 8 l
Zwolnica – każda 0.8 gal (US) 3 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 22.5 gal (US) 85 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 18.5 gal (US) 70 l
Wysięgnik Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale)
Ramię Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali) Zasięg R3,0m (9stóp i 10cali)
Łyżka Standardowa 0,68 m³ (0,89 jarda³) Standardowa 0,68 m³ (0,89 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.3 ft 2810 mm
Wysokość poręczy 9.3 ft 2810 mm
Długość transportowa 26.4 ft 7780 mm
Długość transportowa — z lemieszem 26.3 ft 8050 mm
Promień obrotu rufy 7.2 ft 2190 mm
Prześwit przeciwwagi 3 ft 916 mm
Prześwit 1.5 ft 446 mm
Długość gąsienicy 12.3 ft 3750 mm
Długość do środka rolek 10 ft 3040 mm
Rozstaw gąsienic 6.5 ft 1990 mm
Szerokość transportowa 8.2 ft 2490 mm
Maksymalna głębokość kopania 19.8 ft 6040 mm
Wysięgnik Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale) Zasięg 4,65 m (15stóp i 3cale)
Ramię Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali) Zasięg 3,0m (9stóp i 8cali)
Łyżka Standardowa 0,68 m³ (0,89 jarda³) Standardowa 0,68 m³ (0,89 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 28.4 ft 8660 mm
Maksymalna wysokość skrawania 29 ft 8830 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 21.1 ft 6420 mm
Minimalna wysokość wyładunku 5.3 ft 1600 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.3 ft 5860 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17 ft 5190 mm
Minimalny promień osprzętu roboczego 8.4 ft 2570 mm
Siła kopania łyżki – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Siła kopania ramienia – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.

313 GC – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 4,65 m (15 stóp 3 cale)

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Kabina Comfort: fotel z zawieszeniem pneumatycznym, monitor dotykowy o przekątnej 203 mm (8 cali)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulator bezobsługowy
  • Światła obrysowe LED, lewe światło wysięgnika, oświetlenie kabiny
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.6 z jedną turbosprężarką
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Duża moc chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 52°C (125°F) z funkcją ograniczenia wydajności znamionowej
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Pojedynczy układ filtrowania paliwa
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie hydrauliki
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Dźwignia blokady układu hydraulicznego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Wejście boczne na platformę serwisową
  • Prętowy wskaźnik poziomu oleju silnikowego dostępny z poziomu podłoża
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Odłącznik akumulatora
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny
  • Przeciwwaga 2470 kg (5,445 funtów)

313 GC – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię długie 2,5 m (8 stóp 2 cale) (wyposażenie standardowe w Arabii Saudyjskiej i Turcji)
  • Ramię długie 2,8m (9 stóp i 2 cale)
  • Ramię przygotowane do zamontowania chwytaka 2,8 m (9 stóp 2 cale)
  • Ramię długie 3,0 m (9 stóp 10 cali)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink® Productivity

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Prawe oświetlenie LED wysięgnika
  • Oświetlenie 360°

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Przewód średniego ciśnienia
  • Przewód wysokiego ciśnienia
  • Przewód szybkozłącza

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 500 mm (20 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe 500 mm (20 cali) z nakładką gumową
  • Gumowe nakładki ogniw gąsienicy 500 mm (20 cali)
  • Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 700 mm (28 cali)
  • Lemiesz 2500mm (8stóp i 2cale)
  • Lemiesz 2600mm (8stóp i 6cale)
  • Lemiesz 2700mm (8stóp i 10cale)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 313 GC – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka 313 GC — Market Ready Geometry

Koparka 313 GC — praca na zboczu

Koparka 313 — łyżka GC do zrzucania ładunku

Koparka 313 GC — załadunek ciężarówki

Koparka 313 GC — łyżka zapełniona ziemią

Koparka 313 GC — Market Ready Geometry
Koparka 313 GC — praca na zboczu
Koparka 313 — łyżka GC do zrzucania ładunku
Koparka 313 GC — załadunek ciężarówki
Koparka 313 GC — łyżka zapełniona ziemią