M314 - Tier 4 / Stage V

Koparki kołowe M314 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
134 hp
100 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
39680 lb
18000 kg
Maksymalna prędkość jazdy
23 mph
37 km/h

Podsumowanie

Wysoka sprawność połączona z niskimi kosztami eksploatacji

Koparka kołowa Cat® M314 zapewnia wysoką wydajność i proste w obsłudze technologie zwiększające efektywność pracy operatora. Dzięki łatwym w obsłudze elementom sterującym, głowicy obrotowo-uchylnej Cat (TRS), komfortowej kabinie i długim okresom międzyobsługowym M314 pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzyści

Wysoka wydajność

Wysoki moment obrotowy, niskie zużycie paliwa i płynu DEF i wszechstronność dzięki zastosowaniu głowicy obrotowo-uchylnej pozwalają pracować szybciej.

Łatwość serwisowania

Filtry paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza o długiej żywotności, 100-procentowa codzienna konserwacja naziemna i wspólny dla wielu maszyn osprzęt roboczy pomagają wydłużyć czas pracy i obniżyć koszty.

Komfort pracy

Łatwa obsługa. Opcjonalne funkcje zwiększające komfort operatora i doskonała widoczność z maszyny w zakresie 360° pomagają wygodnie i wydajnie pracować przez całą zmianę.

Niższa emisja CO2

Koparka M313 emituje mniej CO2 niż poprzedni model M313F.

Dane techniczne produktu M314 - Tier 4 / Stage V

Moc silnika – ISO 14396 134 hp 100 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 136 KM (metryczne) 136 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Moc użyteczna – ISO 9249 127 hp 95 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 129 KM (metryczne) 129 KM (metryczne)
Średnica cylindra 3.9 in 98 mm
Skok tłoka 5 in 120 mm
Pojemność skokowa 221 in³ 3.6 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący pracujący ze średnią prędkością. Znamionowa prędkość obrotowa 2200 obr./min Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący pracujący ze średnią prędkością. Znamionowa prędkość obrotowa 2200 obr./min Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Maksymalna prędkość jazdy 23 mph 37 km/h
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 71.3 gal/min 270 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalna prędkość obrotu* 9.1 r/min 9.1 r/min
Maksymalny moment obrotu 30461 funt·stopa 41.3 kN·m
Uwaga (1) *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa
Masa eksploatacyjna – maks. 39680 lb 18000 kg
Masa eksploatacyjna – min. 32190 lb 14600 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę 500 kg (1102 lb) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje obejmują ramię o długości 2200 mm (7'3") i szybkozłącze o wadze 210 (463 lb). Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę 500 kg (1102 lb) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje obejmują ramię o długości 2200 mm (7'3") i szybkozłącze o wadze 210 (463 lb).
Zbiornik paliwa 77.9 gal (US) 295 l
Płyn DEF 5.3 gal (US) 20 l
Układ chłodzenia 5.3 gal (US) 20 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal (US) 90 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 58.1 gal (US) 220 l
Wysięgnik Regulowany wysięgnik 5 m (16'6") Regulowany wysięgnik 5 m (16'6")
Ramię 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.9 ft 3315 mm
Długość transportowa 26.9 ft 8210 mm
Punkt podparcia 11.3 ft 3450 mm
Promień obrotu rufy 7.1 ft 2150 mm
Prześwit przeciwwagi 4.1 ft 1260 mm
Prześwit 1.1 ft 335 mm
Długość podwozia 16.1 ft 4920 mm
Rozstaw osi 8.2 ft 2500 mm
Wysięgnik Regulowany wysięgnik 5 m (16'6") Regulowany wysięgnik 5 m (16'6")
Ramię 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego)
Wysokość kopania 32.1 ft 9780 mm
Wysokość zrzutu 23 ft 7010 mm
Maksymalna głębokość kopania 17.4 ft 5290 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 13.9 ft 4250 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 28.4 ft 8650 mm
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 15961 lbf 71 kN
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 23605 lbf 105 kN
Uwaga (1) Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW-S) i szybkozłącza CW-20S-D.4.N z promieniem zrzutu 1387 mm (4 stopy 7 cali). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), z promieniem zrzutu 1224 mm (4 stopy). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW-S) i szybkozłącza CW-20S-D.4.N z promieniem zrzutu 1387 mm (4 stopy 7 cali). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), z promieniem zrzutu 1224 mm (4 stopy).
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony metrycznej (1,261 tony) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,144 tony metrycznej (1,261 tony) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 91% 91%

M314 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED na wysięgniku i kabinie
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.6 z jedną turbosprężarką
  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne w obwodzie wysięgnika, ramienia i łyżki
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Tryb zwiększonego udźwigu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Lusterka szerokokątne
  • Sygnał dźwiękowy
  • Odłącznik akumulatora
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Przeciwwaga 3300 kg (7275 funtów)

KABINA

  • Dźwiękoszczelna kabina ROPS
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją płynnej regulacji wysokości bez używania narzędzi
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

M314 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • 4650 mm (15 cali 3 stopy) jednoelementowy wysięgnik (tylko Europa, Australia i Nowa Zelandia)
  • Wysięgnik jednoczęściowy 4400 mm (14'5") (tylko Korea Południowa)
  • Wysięgnik dwuczęściowy 5028 mm (16 stóp 6 cali)
  • Ramię 2200 mm (7 stóp 3 cale)
  • Ramię 2500 mm (8 stóp 2 cale)
  • Ramię z wygięciem 2900 mm (9 stóp 6 cali) bez zawieszenia łyżki (tylko Europa)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika/ramienia
  • Zawory zwrotne cylindra łyżki
  • Joysticki z pojedynczym suwakiem
  • Joysticki z podwójnymi suwakami
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Alarm jazdy
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Cab Avoidance

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

TECHNOLOGIE

  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Odbiornik laserowy
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • System Cat Grade z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • 9.00-20 14 PR, podwójne opony (tylko Korea Południowa)
  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR
  • Podwójne, lite opony gumowe 10.00-20
  • Podwójne opony pneumatyczne bez pierścieni dystansowych, 300-80-22.5 (tylko Europa)

KABINA

  • Osłona chroniąca operatora (OPG)
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba (laminowana)
  • Stała, jednoczęściowa szyba przednia (klasy P5A)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M314 - Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka kołowa M314

Koparka kołowa M314

Koparka kołowa M314

Koparka kołowa M314

Koparka kołowa M314

Koparka kołowa M314
Koparka kołowa M314
Koparka kołowa M314
Koparka kołowa M314
Koparka kołowa M314