326 – Tier 4 / Stage V

Koparki średniej wielkości 326 – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
201 hp
149.8 kW
Masa eksploatacyjna
56400 lb
25600 kg
Maksymalna głębokość kopania
22.4 ft
6820 mm

Podsumowanie

Proste w obsłudze technologie zapewniające najwyższą wydajność

Koparka Cat® 326 oferuje znakomitą wydajność oraz proste w obsłudze technologie zwiększające wydajność operatora. Jeśli dodać do tego ergonomiczną kabinę, dłuższe okresy między przeglądami oraz układ napędowy obniżający zużycie paliwa, uzyskuje się koparkę o niskich kosztach w przeliczeniu na jednostkę produkcji, która nadaje się doskonale do pracy w średnich i ciężkich warunkach.

Korzyści

Niskie koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Niskie zużycie paliwa

Trzy tryby mocy silnika i funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową pomagają zminimalizować zużycie paliwa i zwiększyć wydajność silnika.

Wysoka efektywność pracy

Aby zwiększyć wydajność pracy, oferujemy standardowe, montowane fabrycznie rozwiązania technologiczne, w tym Cat Grade z funkcją 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.

Niska emisja CO2

Maszyna 326 emituje mniej CO2 niż poprzedni model 326F.

Dane techniczne produktu 326 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 201 hp 149.8 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 204 KM (metryczne) 204 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Moc silnika – ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 205 KM (metryczne) 205 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 481 l/min (127 gal/min) 481 l/min (127 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5510 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4118 psi 28400 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 9.9 r/min 9.9 r/min
Uwaga (1) W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Maksymalny moment obrotu 78180 funt·stopa 106 kN·m
Masa eksploatacyjna 56400 lb 25600 kg
Uwaga Podwozie standardowe, wysięgnik długi, ramię R 2,95 m (9 stóp 7 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,54 m³ (2,01 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 4600 kg (10 140 funtów). Podwozie standardowe, wysięgnik długi, ramię R 2,95 m (9 stóp 7 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,54 m³ (2,01 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 4600 kg (10 140 funtów).
Pojemność zbiornika paliwa 125.2 gal (US) 474 l
Układ chłodzenia 6.6 gal (US) 25 l
Układ oleju silnikowego 6.6 gal (US) 25 l
Napęd mechanizmu obrotu 3 gal (US) 11.5 l
Zwolnica – każda 1.2 gal (US) 4.5 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 81.9 gal (US) 310 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 38.8 gal (US) 147 l
Zbiornik DEF 10.8 gal (US) 41 l
Wysięgnik Zasięg 5,9 m (19stóp i 4cale) Zasięg 5,9 m (19stóp i 4cale)
Ramię Zasięg 2,95m (9stóp i 8cali) Zasięg 2,95m (9stóp i 8cali)
Łyżka O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.8 ft 3000 mm
Wysokość poręczy 9.8 ft 3000 mm
Długość transportowa 33 ft 10060 mm
Promień obrotu rufy 9.8 ft 3000 mm
Prześwit przeciwwagi 1.4 ft 440 mm
Prześwit 3.5 ft 1060 mm
Długość gąsienicy 15.2 ft 4640 mm
Długość do środka rolek 12.6 ft 3830 mm
Rozstaw gąsienic 8.5 ft 2590 mm
Szerokość transportowa 10.5 ft 3190 mm
Maksymalna głębokość kopania 22.4 ft 6820 mm
Wysięgnik Zasięg 5,9 m (19stóp i 4cale) Zasięg 5,9 m (19stóp i 4cale)
Ramię Zasięg 2,95m (9stóp i 8cali) Zasięg 2,95m (9stóp i 8cali)
Łyżka O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego) O dużej obciążalności 1,54 m³ (2,01 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 33.2 ft 10120 mm
Maksymalna wysokość skrawania 31.8 ft 9680 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 21.7 ft 6610 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.8 ft 2390 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.8 ft 6650 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17.5 ft 5340 mm
Siła kopania łyżki – ISO 37318 lbf 166 kN
Siła kopania ramienia – ISO 27202 lbf 121 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 97% 97%

326 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego i śledzenie jego położenia (PL161)
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulatory bezobsługowe
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1 z jedną turbosprężarką
  • Trzy wybieralne tryby mocy
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania
  • Sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Duża moc chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do 52°C (125°F) z funkcją ograniczenia wydajności znamionowej
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze –18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie hydrauliki
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Podwójna elektroniczna pompa główna
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • 2D E-Fence
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • Kamera tylna
  • Kamera obszaru po prawej stronie
  • System Lift Assist
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Odłącznik akumulatora
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju w silniku na poziomie podłoża i na poziomie platformy
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie długie
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny
  • Przeciwwaga 4600 kg (10 140 funtów)

326 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 5,9 m (19 stóp i 4 cale)
  • Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości 5,9 m (19 stóp i 4 cale)
  • Wysięgnik dwuczęściowy 2,8 m + 3,3 m (9 stóp 2 cale + 10 stóp 10 cali)
  • Wysięgnik o bardzo dużym zasięgu 10,2 m (33 stopy 6 cali)
  • Ramię długie 3,6 m (11 stóp i 10 cali)
  • Ramię długie 2,95 m (9 stóp i 8 cali)
  • Ramię długie o dużej wytrzymałości 2,95 m (9 stóp i 8 cali)
  • Ramię długie 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Ramię o bardzo dużym zasięgu 7,85 m (25 stóp 9 cali)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)
  • Fotel z amortyzacją mechaniczną (tylko w wersji Comfort)
  • Fotel z regulacją pneumatyczną i funkcją podgrzewania (tylko Deluxe)
  • Automatycznie regulowany fotel z podgrzewaniem i wentylacją powietrzną (tylko Premium)
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Instruktaż operatora
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Advanced Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie 360°

SILNIK

  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Wysięgnik Smart Boom™ (tylko w wersji europejskiej)
  • Monitorowanie wydajności pomp

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Widoczność 360°
  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie długie wąskie
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 600 mm (24 cale)
  • Podwójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale)
  • Pojedyncze ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 700 mm (28 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 790 mm (31 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 cali)
  • Przeciwwaga 7400 kg (16 300 funtów) do wysięgnika o bardzo dużym zasięgu

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 326 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 326

Koparka hydrauliczna 326

Koparka hydrauliczna 326

Koparka hydrauliczna 326
Koparka hydrauliczna 326
Koparka hydrauliczna 326