C7.1 industriële aandrijving

Industriële dieselaandrijvingen C7.1

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
275 hp
205 kW
Maximumkoppel
774 lb-ft bij 1400 tpm
1050 Nm bij 1400 tpm
Emissies
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Overzicht

De industriële C7.1-aandrijving is een compleet pakket met een radiateur, vliegwiel, dynamo en dynamobedrading, volledig voorgemonteerd voor snelle, eenvoudige installatie in een aantal toepassingen van leveranciers, klanten en pakketsamenstellers. Deze motoren met een lager brandstofverbruik zijn klaar voor gebruik in de industrie en mijnbouw, voor irrigatiedoeleinden en in andere pomptoepassingen.

Productspecificaties voor C7.1

Maximaal vermogen 275 hp 205 kW
Maximumkoppel 774 lb-ft bij 1400 tpm 1050 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 116-205 bkW/156-275 bhp bij 2200 tpm, 129 bkW/173 bhp bij 2500 tpm 116-205 bkW/156-275 bhp bij 2200 tpm, 129 bkW/173 bhp bij 2500 tpm
Minimaal vermogen 156 hp 116 kW
Emissies China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Non-road Stage III, Brazilië MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.7 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.8:1 16.8:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 68 in 1728 mm
Breedte 31 in 788 mm
Hoogte 44.8 in 1140 mm
Gewicht 1737 lb 788 kg

C7.1 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Standaardluchtfilters

Regelsysteem

  • Volledig elektronisch regelsysteem met waterdichte connectoren en draadbundels, geschikt voor gebruik in veeleisende off-highway omgevingen
  • Flexibele, configureerbare softwarefuncties en goed ondersteunde SAE J1939 CAN-bus zorgen voor hoogwaardig geïntegreerde machines

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Koelsysteem ontworpen voor werking bij omgevingstemperatuur van 48 °C (118 °F)

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Ruime keuze aan aandrijflijninterfaces, waaronder SAE-nr. 1-, SAE-nr. 2- en SAE-nr. 3-configuraties

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • ACERT-technologie
  • Innovatief filterontwerp om maximale bescherming van de motor te waarborgen

Smeersysteem

  • Ruime keuze aan carters voor verschillende toepassingen

Aftakas

  • SAE A- of SAE B-flenzen aan linkerzijde. Dubbele PTO rechts ook beschikbaar. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel

Vergelijk C7.1 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C7.1 industriële aandrijving

C7.1 industriële aandrijving

360 View