C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Industriële dieselmotoren C13B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
577 hp
430 kW
Maximumkoppel
1943 lb-ft bij 1400 tpm
2634 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

Overzicht

Kleinere afmeting, groter vermogen

De Cat® C13B motor levert een indrukwekkend vermogen en koppel in een kleiner, lichter motorpakket. De C13B heeft een nabehandeling die 65% kleiner en 54% lichter is dan het huidige equivalent en biedt 34 kW/L aan vermogensdichtheid. De motor is ontworpen met als doel OEM's de mogelijkheid te geven hun motorplatformen kleiner te maken, installatiekosten te verlagen en de uptime te maximaliseren door een lange levensduur te bieden in de zwaarste omstandigheden.

Voordelen

Piekvermogen verhoogd tot 20% vergeleken met voorgaande modellen

Meer dan 120 MILJOEN uur ervaring in klanttoepassingen

Motoreenheid is 32% lichter dan voorgaande modellen

Productspecificaties voor C13B

Maximaal vermogen 577 hp 430 kW
Maximumkoppel 1943 lb-ft bij 1400 tpm 2634 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm
Minimaal vermogen 456 hp 340 kW
Emissies Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV Euro-V, US EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
Motorconfiguratie 6 in lijn 6 in lijn
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 15.8:1 15.8:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lengte 50 in 1274 mm
Breedte 39 in 994 mm
Hoogte 45 in 1134 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 2480 lb 1125 kg
Lengte 35.3 in 896 mm
Breedte 31.8 in 807 mm
Hoogte 18.1 in 460 mm
Gewicht 220 lb 100 kg

C13B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler
  • Uitlaatconfiguratie voor en achter leverbaar

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • Geïntegreerde elektronische regeleenheid (ECU)
  • Ventilatorbediening op afstand

Koelsysteem

  • Verticale of rechter thermostaatuitlaat
  • Centrifugaalwaterpomp
  • Om de betrouwbaarheid van de uitrusting te waarborgen kan uw dealer u verder informeren over het ontwerp van het koelsysteem

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Verkrijgbaar SAE nr. 1-aftakas met optionele SAE B of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij optionele uitrustingsstukken kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Brandstofsysteem

  • Mechanisch brandstofsysteem van injector met elektronische unit (MEUI-C)
  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire en tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving
  • Keuze uit carters voor, achter of in het midden
  • Opencarterventilatiesysteem met dampafvoer (OCV-filtersysteem vereist voor gecertificeerde Euro-V motoren)

Aftakas

  • SAE B- of SAE C-aftakasaandrijvingen. Bij sommige toepassingen kan motorvermogen ook vanaf de voorkant van de motor worden verkregen.

Algemeen

  • Gele Caterpillar lak, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Vergelijk C13B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C13B Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten

Cat® 13B industriële motor

Cat® 13B industriële motor

360 View