3512C LRC

Industriële dieselmotoren 3512C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1500 hp
1120 kW
Maximumkoppel
5259 lb-ft bij 1500 tpm
7130 Nm bij 1500 tpm
Emissies
US EPA Tier 2
US EPA Tier 2

Overzicht

De Cat® 3512C industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3512C motoren gebruikt: boorplatformen, hakselaars en frezen, bouw, hijskranen, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, pompen, shovels/draglines, transportmachines en sleuventrekkers. De 3512C motor, met een vermogen van 1119-1231 bkW (1,500-1,650 bhp) bij 1800 tpm, is gelijkwaardig aan US EPA Tier 2. Deze is leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor 3512C

Maximaal vermogen 1500 hp 1120 kW
Maximumkoppel 5259 lb-ft bij 1500 tpm 7130 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 1500 hp 1120 kW
Emissies US EPA Tier 2 US EPA Tier 2
Motorconfiguratie Viertakt V-12 dieselmotor Viertakt V-12 dieselmotor
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Cilinderinhoud 3158 in³ 51.8 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 120.8 in 3067 mm
Breedte 70.3 in 1785 mm
Hoogte 71.1 in 1319 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 13400 lb 6078 kg

3512C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Twee turbochargers, achter gemonteerd

Regelsysteem

  • Elektronische motorregeling, rechts

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Centrifugaalpomp voor watermantel met tandwielaandrijving
  • Aansluitingen voor radiateurkoeling

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Twee turbochargers met watergekoelde lagers
  • Twee uitlaten, 203 mm (8 in) ronde flens

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00 (183 tanden)
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Opschroefbaar brandstoffilter, links
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronisch geregelde unit injectoren

Instrumenten

  • Geen standaard instrumenten- of meterpaneel

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok, links
  • Oliepomp
  • Opschroefbaar oliefilter, links
  • Oliecarter

Montagesysteem

  • Ondersteuning voorastap

Aftakas

  • Voorste behuizing, twee kanten

Beschermingssysteem

  • ECM-bewakingssysteem voor het leveren van door klant programmeerbare motor
  • Correctiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden
  • Logische ingangen voor noodstop via 40-polige aansluiting voor klantinterface

Startsysteem

  • Dubbele 24 V elektrische startmotor

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel

Vergelijk 3512C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512C LRC

3512C LRC