C18-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen

Dieselbrandbluspompen C18

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
800 hp
597 kW
Emissies
EPA Tier 3, Tier 2 (VS) of niet-gecertificeerde emissienormen voor stilstaande noodbrandbluspompmotoren. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
EPA Tier 3, Tier 2 (VS) of niet-gecertificeerde emissienormen voor stilstaande noodbrandbluspompmotoren. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
Nominaal toerental
1500-2100 tpm
1500-2100 tpm

Overzicht

Cat?� C18-dieselbrandbluspompen, met vermogenswaarden: 447-597 kW (600-800 pk) bij 1750-2100 tpm, voldoen aan emissienormen EPA Tier 3 (VS) of EPA Tier 2 (VS) voor stilstaande noodbrandbluspompmotoren. Vermogen: 522 kW (700 pk) bij 1500 tpm is niet-gecertificeerd. Alle vermogens zijn FM-goedgekeurd en UL-opgenomen. Starten op commando is een must voor een brandbluspompmotor - altijd. Cat® brandbluspompmotoren hebben de reputatie betrouwbaar te starten en lang efficiënt te werken. Het Cat programma van brandblusmotorpompen dekt veel verschillende installaties. De C18, met een vermogen van 447-597 kW (600-800 pk), is de nieuwste aanwinst in het Cat programma van brandbluspompmotoren en hij zet de sterke traditie voort van betrouwbare starts en een lange, duurzame levensduur.

Productspecificaties voor C18

Maximaal vermogen 800 hp 597 kW
Nominaal toerental 1500-2100 tpm 1500-2100 tpm
Minimaal vermogen 600 hp 447 kW
Emissies EPA Tier 3, Tier 2 (VS) of niet-gecertificeerde emissienormen voor stilstaande noodbrandbluspompmotoren. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen EPA Tier 3, Tier 2 (VS) of niet-gecertificeerde emissienormen voor stilstaande noodbrandbluspompmotoren. FM-goedgekeurd, UL-opgenomen
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 74.7 in 1889 mm
Breedte 42.6 in 1082 mm
Hoogte 54.3 in 1380 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 4306 lb 1953 kg

C18 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Dubbele turbocharger: voor- en achteruitlaat 127 mm (5,0 inch)
  • Nagekoeld via extern watercircuit (SCAC)
  • Optioneel luchtfilter — dubbel element, geïnstalleerd

Laadsysteem

  • Laaddynamo 24 V, 50 A

Regelsysteem

  • Dubbele elektronische regeleenheden (ECU), primair en secundair met mogelijkheid voor automatisch schakelen
  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Startstrategie in koude modus
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en piekmotorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motor- en transmissiebewaking (toerentallen, temperatuur en druk)
  • SAE J1939-zendsysteem (diagnose, motorstatus en -regeling)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Warmtewisselaar geïnstalleerd
  • Expansievat
  • Door FM vereiste waterkoelcircuits: 1,5" ijzer, horizontaal of verticaal, 1,5" 316 roestvrij staal, horizontaal of verticaal, 2" ijzer, horizontaal of verticaal (alleen vermogen van 2100 tpm), of 2" roestvrij staal, horizontaal of verticaal (alleen vermogen 2100 tpm)

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Dubbele turbo: uitlaatelleboogstuk, droog 203 mm (8 inch)

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Elektronische unit injector
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Monsterafnameklep brandstof, gemonteerd op brandstoffilterflens
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider

Instrumenten

  • Digitaal display gemonteerd in aansluitkast, linkerzijde van de motor. Toont: oliedruk, brandstofdruk, laadspanning, koelvloeistoftemperatuur, ruwwatertemperatuur en motoruren.

Smeersysteem

  • Carterontluchting, voorste kleppendeksel
  • Oliekoeler
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp

Montagesysteem

  • Voorste en achterste steun

Aftakassen

  • Vliegwielsteekas

Beschermingssysteem

  • Stop-start systeem, automatisch (voldoet aan NFPA-vereisten, worden gevoed door een van de twee accubronnen en handmatige start is ook mogelijk)

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V, links
  • Watermantelverwarmer (3 kW, 120-140 V)

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Automatische variabele ontstekingsverstelling, elektronisch
  • Lak - brandbluspomp rood

Vergelijk C18 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen

C18-brandbluspompdieselmotoren - sterk gereguleerde en minder sterk gereguleerde landen

360 View