Industriële C13 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselaandrijvingen C13

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
536 hp
400 kW
Emissies
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Nominaal toerental
1800-2100
1800-2100

Overzicht

De Cat® C13 IPU-configuratie biedt niet alleen de flexibiliteit en opties van een standaard industriële motor, maar is ook uitgerust met luchtfilter en montage, een geïntegreerd koelsysteem met lucht- en koelvloeistofleidingen, en volledige bedrading met een op de motor gemonteerde ECM. De IPU voldoet aan de emissienormen Brazil MAR-1 en UN R96 Stage IIIA en aan de UN R120 prestatienormen voor het meten van het nettovermogen en het specifieke brandstofverbruik. De IPU maakt een eenvoudigere en snellere installatie mogelijk, zodat de klant zich minder zorgen hoeft te maken over de integratie en meer tijd heeft voor het werk dat er echt toe doet.

Productspecificaties voor C13

Maximaal vermogen 536 hp 400 kW
Nominaal toerental 1800-2100 1800-2100
Minimaal vermogen 385 hp 287 kW
Emissies Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, US EPA Tier 3
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 92 in 2328 mm
Breedte 50 in 1271 mm
Hoogte 71 in 1816 mm
Gewicht 3730 lb 1692 kg

C13 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronische regeling, toerentalregeling aftakas
  • Programmeerbare waarden
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogenscompensatie voor brandstoftemperatuur
  • Programmeerbaar laag en hoog stationair toerental en totale motorlimiet
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling
  • ADEM™ A4-elektronische regeleenheid (ECU)

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • ACERT™-technologie
  • Brandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter voor
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C13 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Industriële C13 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële C13 LRC-aandrijvingen - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen