C2.2 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C2.2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
66 hp
49.2 kW
Maximumkoppel
153 lb-ft bij 1800 tpm
208 Nm bij 1800 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim

Overzicht

Cat?� C2.2 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar. In de volgende industrieën en toepassingen worden C2.2 motoren gebruikt: landbouw, hoogwerkers, boorplatformen, hakselaars/slijpmachines, verdichters/rollers, compressoren, bouw, algemene industrie, irrigatie-uitrusting, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele lichttorens, mobiele veegmachines, bestratingsuitrusting, pompen, sleuventrekkers, gazon- en groenaanleg, ondergrondse mijnbouwmachines en lasapparatuur. C2.2 motoren, met vermogenswaarden: 31-49,3 bkW (41.6-66.1 bhp) bij 2200-3000 tpm, voldoen aan emissienormen gelijkwaardig aan EPA Tier 4 Interim en Euro-IIIA. Ze zijn leverbaar met EPA-flexibiliteit (US) en EU-flexibiliteit en voor andere landen met en zonder emissiewetgeving.

Productspecificaties voor C2.2

Maximaal vermogen 66 hp 49.2 kW
Maximumkoppel 153 lb-ft bij 1800 tpm 208 Nm bij 1800 tpm
Nominaal toerental 2200-3000 tpm 2200-3000 tpm
Minimaal vermogen 41.6 hp 31 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Interim
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 135 in³ 2.216 L
Compressieverhouding 23.3:1 23.3:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 26 in 662 mm
Breedte 19.3 in 489 mm
Hoogte 27.5 in 698 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 427.7 lb 194 kg

C2.2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel SAE Nr. 7 1/2, SAE Nr. 8 of SAE Nr. 10
  • Keuze uit SAE Nr. 4- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Alternatieve oliefilters
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk C2.2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C2.2 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen

C2.2 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen