3616 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren 3616

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
6598 hp
4920 kW
Maximumkoppel
35692 lb-ft bij 820 tpm
48390 Nm bij 820 tpm
Emissies
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Overzicht

De Cat?� 3616 industriële dieselmotoren zorgen in elke omgeving voor optimaal vermogen, ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid zodat uw klanten hun industriële toepassingen en werkzaamheden draaiende kunnen houden. De motoren leveren een hoog vermogen, bewezen betrouwbaarheid en een uitstekende brandstofzuinigheid. Deze motoren houden de bedrijfskosten laag en verbeteren de winstcijfers op de lange termijn. Industrieën die gebruikmaken van 3616 motoren omvatten de bouw, bosbouw, algemene industrie, materiaaloverslag en mijnbouw. Deze 3616 motoren, met vermogenswaarden: 4160-4920 bkW (5,579-6,598 bhp) bij 800-1000 tpm, zijn niet gecertificeerd en leverbaar voor wereldwijde gebieden zonder regulering.

Productspecificaties voor 3616

Maximaal vermogen 6598 hp 4920 kW
Maximumkoppel 35692 lb-ft bij 820 tpm 48390 Nm bij 820 tpm
Nominaal toerental 800-1000 tpm 800-1000 tpm
Minimaal vermogen 5579 hp 4160 kW
Emissies Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Motorconfiguratie Viertakt V-16 dieselmotor Viertakt V-16 dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 18036 in³ 295.6 L
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 216 in 5482 mm
Breedte 67 in 1704 mm
Hoogte 127 in 3231 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 65900 lb 29950 kg

3616 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok met corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter. Regulier gebruik, droog, paneeltype met onderhoudsindicatoren, turbocharger, watermantel-nakoeling.
  • Turbocharger, achter gemonteerd
  • Watermantel-nakoeling

Regelsysteem

  • Regulateur, rechts, 3161 met onafhankelijk synthetische-oliecarter
  • Lucht-brandstofverhoudingsregeling
  • Mechanische toerentalregeling, zonder koppelregeling
  • Regulateur
  • Positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 00
  • 183 vliegwieltanden
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter, met onderhoudsindicatoren, patroontype met onderhoud rechts
  • Brandstofopvoerpomp

Instrumenten

  • Instrumentenpaneel, rechts
  • Motoroliedrukmeter
  • Brandstofdrukmeter
  • Drukverschilmeter oliefilter
  • Temperatuurmeter watermantel
  • Servicemeter, elektrisch
  • Toerenteller

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp
  • Oliefilter, patroontype met onderhoud rechts
  • Ondiep carter

Montagesysteem

  • Rails, bevestiging, motorlengte, 254 mm (10''), voor industrieel gebruik, C-kanaal.

Aftakas

  • Extra aandrijving, rechtsboven
  • Voorste behuizing, aan één kant

Beschermingssysteem

  • Aansluitkast
  • Handbediende afsluiter, rechts
  • Veiligheidsuitschakelbeveiliging, bekrachtigd voor uitschakeling
  • Lage oliedruk, laag stationair toerental 69 kPa (10 psi); hoog stationair toerental 207 kPa (30 psi)
  • Watertemperatuur
  • Overtoeren
  • 3161 regulateursolenoïde bekrachtigd voor uitschakeling

Startsysteem

  • Startschakelaar

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Hijsogen
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3616 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3616 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen

3616 LRC dieselmotoren - Voor minder sterk en niet-gereguleerde landen