C3.6 industriële aandrijving

Industriële dieselaandrijvingen C3.6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
134 hp
100 kW
Maximumkoppel
406 lb-ft bij 1500 tpm
550 Nm bij 1500 tpm
Emissies
Euro-V/US EPA Tier 4 Final/Japan 2014 (Tier 4 Final)
Euro-V/US EPA Tier 4 Final/Japan 2014 (Tier 4 Final)

Overzicht

De C2.8- en C3.6 IPU motoren zijn common-railmotoren met directe inspuiting met turbocharger of een nagekoeld luchtsysteem met turbocharger die voldoen aan emissiestandaarden Euro-V, US EPA Tier 4 Final en Japan 2014 (Tier 4 Final) Voor een eenvoudige installatie biedt de IPU een volledige nabehandelingsbevestiging, een geïntegreerd koelsysteem, een volledige draadboom en bevestigingen voor de ECM en het brandstoffilter.

Productspecificaties voor C3.6

Maximaal vermogen 134 hp 100 kW
Maximumkoppel 406 lb-ft bij 1500 tpm 550 Nm bij 1500 tpm
Nominaal toerental 2000-2200 tpm 2000-2200 tpm
Minimaal vermogen 94 hp 70 kW
Emissies Euro-V/US EPA Tier 4 Final/Japan 2014 (Tier 4 Final) Euro-V/US EPA Tier 4 Final/Japan 2014 (Tier 4 Final)
Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn
Cyclus Viertakt Viertakt
Boring 3.85 in 98 mm
Slag 4.72 in 120 mm
Cilinderinhoud 219.7 in³ 3.6 L
Compressieverhouding 17.0:1 17.0:1
Aanzuiging Met turbocharged nakoeling Met turbocharged nakoeling
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Koelsysteem Vloeistof Vloeistof
Lengte 46.3 in 1177 mm
Breedte 31.8 in 808 mm
Hoogte 40.8 in 1036 mm
Droog gewicht 1214 lb 551 kg
Opmerking 1 *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties *Eindafmetingen afhankelijk van geselecteerde opties

C3.6 Standaarduitrusting

Nabehandelingsuitrusting

  • Nabehandeling standaard op motor gemonteerd
  • Verschillende ureumtanks en -leidingen verkrijgbaar

Luchtsysteem

  • Standaardluchtfilters en luchtfilters voor zwaar gebruik

Koelsysteem

  • 50:50 water-glycolmengsel
  • Gedetailleerd advies over ontwerp en goedkeuring van koelsysteem beschikbaar om betrouwbaarheid van machine te waarborgen
  • Op de motor gemonteerde radiateur met expansievattemperatuur van 108 °C (226 °F)
  • Opties voor trekkende of blazende ventilator
  • Erosiescherm voor radiateur verkrijgbaar

Elektrisch en elektronica

  • 12 V- en 24 V-systemen
  • Data-interface via CAN-bus J1939
  • Instrumentenregelpaneel verkrijgbaar
  • Volledig elektronisch regelsysteem
  • Bougies voor de beste koudestart met minimale impact op de accu
  • Opties voor dynamo en startmotor met hoog vermogen
  • Sensoren en robuuste draadboom inbegrepen

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • SAE3 vliegwielhuis en vliegwiel met servoboring
  • Grote keuze aan interfaces voor gangbare transmissies en hydrauliekpompen

Brandstofsysteem

  • Elektronische hogedruk-commonrail
  • Brandstoffilter – op IOPU gemonteerd
  • Standaard brandstoffiltratie en brandstoffiltratie voor zwaar gebruik
  • Watersensor inbegrepen - vroege waarschuwing voor machinist

Algemeen

  • Koudestart met standaarduitrusting mogelijk tot -25 °C
  • Gelakt of geschilderd geleverd

Oliesysteem

  • Oliefilters - bevestigingsopties beschikbaar op beide kanten van de motor, plus op afstand
  • Peilstokken - keuze uit posities en lengtes
  • Carter met hoge hellingshoek - continu 35° in alle richtingen. Geschikt voor alle machines die op steile hellingen worden gebruikt

Aftakas

  • SAE-A- en SAE-B-interfaces verkrijgbaar

Vergelijk C3.6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C3.6 industriële aandrijving

C3.6 industriële aandrijving