C27 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C27

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
1050 hp
783 kW
Maximumkoppel
3448 lb-ft bij 1200 tpm
4674 Nm bij 1200 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final

Overzicht

De Cat?� C27 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 597-783 bkW (800-1,050 bhp) bij 1800 tpm. Deze nominale vermogens voldoen aan de emissienorm US EPA Tier 4 Final.

Productspecificaties voor C27

Maximaal vermogen 1050 hp 783 kW
Maximumkoppel 3448 lb-ft bij 1200 tpm 4674 Nm bij 1200 tpm
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Minimaal vermogen 800 hp 597 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Motorconfiguratie V-12 V-12
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.5 in³ 27 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA) Dubbele turbocharger met nakoeler (TTA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling DOC DOC
Lengte 73.8 in 1874 mm
Breedte 63 in 1600 mm
Hoogte 53.9 in 1370 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 6625 lb 3004 kg

C27 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Met turbocharger
  • Luchtgekoelde nakoeler

Regelsysteem

  • Elektronisch regelsysteem
  • Draadboom in schuim
  • Automatische hoogtecompensatie
  • Vermogen gecompenseerd voor brandstoftemperatuur
  • Configureerbare softwarefuncties
  • Motorbewakingssysteem SAE J1939-uitzending en regeling

Koelsysteem

  • Thermostaat en huis, verticale uitlaat
  • Pomp voor watermantel, centrifugaal
  • Waterpomp, inlaat

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Optionele motoruitlaat

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Keuze uit vliegwielhuis, SAE-nr. 0 of SAE-nr. 1

Brandstofsysteem

  • MEUI-injectie
  • Brandstoffilter, secundair (2 micron)
  • Brandstofopvoerpomp
  • Elektronische brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Opencarterventilatiesysteem
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp
  • Smeeroliefilter
  • Carter achter
  • Oliepeilstok
  • Oliepomp met tandwielaandrijving

Algemeen

  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

Vergelijk C27 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C27 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

C27 Acert

C27 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen
C27 Acert

Videoprofiel industriële C27 motor - Morbark 1300 buizenslijpmachine

Videoprofiel industriële C27 motor - Morbark 1300 buizenslijpmachine

360 View