C1.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

Industriële dieselmotoren C1.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
24.6 hp
18.4 kW
Maximumkoppel
63.4 lb-ft bij 1800 tpm
86 Nm bij 1800 tpm
Emissies
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final

Overzicht

Cat?� C1.5 industriële dieselmotoren leveren indrukwekkende prestaties over een breed toerentalbereik met een uitzonderlijke vermogensdichtheid. Hun ultracompacte pakketgrootte en de uitgebreide keuze aan opties zorgen ervoor dat deze motoren ideaal zijn voor een groot aantal kleine off-road toepassingen. Servicing aan één kant zorgt voor makkelijk onderhoud en drukt de totale bedrijfskosten van de eigenaar.

Productspecificaties voor C1.5

Maximaal vermogen 24.6 hp 18.4 kW
Maximumkoppel 63.4 lb-ft bij 1800 tpm 86 Nm bij 1800 tpm
Nominaal toerental 2200/2800 tpm 2200/2800 tpm
Minimaal vermogen 24.6 hp 18.4 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Motorconfiguratie 3 in lijn 3 in lijn
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.5 in 90 mm
Cilinderinhoud 91 in³ 1.496 L
Compressieverhouding 22.5:1 22.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA) Met natuurlijke aanzuiging (NA)
Verbrandingssysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 22.5 in 572 mm
Breedte 17.9 in 453 mm
Hoogte 25.3 in 643 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 327 lb 148 kg

C1.5 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo van 12 V 65 A
  • Startmotor 12 V
  • Gloeibougies als starthulp
  • Tier 4 Final: dynamo 12 V 85 A

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpomp met riemaandrijving
  • Schakelaar koelvloeistoftemperatuur
  • Keuze aan koelventilatoren

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Met natuurlijke aanzuiging: vliegwiel SAE nr. 7 1/2
  • Met natuurlijke aanzuiging: Keuze uit SAE nr. 4- of standaard achterplaat van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

  • Brandstofinspuitpomp
  • Opschroefbaar brandstoffilter
  • Elektronische afsluitklep (ESOS)

Smeersysteem

  • Alternatieve oliefilters
  • Verwijderbaar smeeroliefilter
  • Schakelaar smeeroliedruk
  • Smeeroliecarter

Aftakas

  • Voorziening voor aftakas

Algemeen

  • Gietijzer, motorblok
  • Gietijzeren uitlaatspruitstuk-zijuitlaat
  • Koudestartvermogen tot -20 °C (-4 °F)
  • Continu klimvermogen 35°

Vergelijk C1.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C1.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen

C1.7 Tier 4 dieselmotoren - Voor sterk gereguleerde landen