3054C LRC

Industriële dieselmotoren 3054C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen
130 hp
97 kW
Maximumkoppel
369 lb-ft bij 1400 tpm
500 Nm bij 1400 tpm
Emissies
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 en Euro-II
Gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 en Euro-II

Overzicht

De Cat?� 3054C industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 52-97 bkW (69.7-130 bhp) bij 2000-2400 tpm. Deze vermogenswaarden voldoen aan emissienormen die gelijkwaardig zijn aan US EPA Tier 2 en Euro-II en zijn leverbaar voor andere gereguleerde en niet-gereguleerde gebieden. In de volgende industrieën en toepassingen worden 3054C motoren gebruikt: landbouw, hoogwerkers, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, veller-stapelaars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, oogstmachines, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, uitsleeptrekkers, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, sleuvengravers, gazon- en groenvoorzieningen, en materieel voor ondergrondse mijnbouw.

Productspecificaties voor 3054C

Maximaal vermogen 130 hp 97 kW
Maximumkoppel 369 lb-ft bij 1400 tpm 500 Nm bij 1400 tpm
Nominaal toerental 2200-2400 tpm 2200-2400 tpm
Minimaal vermogen 69.7 hp 52 kW
Emissies Gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 en Euro-II Gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 en Euro-II
Motorconfiguratie Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 4 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.2:1 16.2:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA) Met natuurlijke aanzuiging (NA), turbocharged (T) of met turbocharged nakoeling (TA)
Verbrandingssysteem Directe injectie Directe injectie
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Nabehandeling - -
Lengte 26.1 in 663 mm
Breedte 24.4 in 620 mm
Hoogte 31.9 in 810 mm
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken 674.6 lb 306 kg

3054C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatspruitstuk met keuze uit inlaten.

Regelsysteem

  • Dynamo
  • Startmotor
  • Bedieningspaneel
  • Gloeibougies als starthulp

Koelsysteem

  • Temperatuur van bovenste tank is standaard 108 °C (226 °F) zodat de grootte van het koelsysteem tot een minimum wordt beperkt
  • 50:50 water-glycolmengsel

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 3
  • Vliegwiel- en startmotorringen

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilterposities

Smeersysteem

  • Smeeroliefilters en ontluchters
  • Oliefilterposities
  • Smeeroliecarter

Aftakas

  • SAE B Aftakas

Algemeen

  • Distributiekast en door tandwielen aangedreven hulpmiddelen
  • Door riem aangedreven hulpmiddelen
  • Motorbevestigingen
  • Meters
  • Displays
  • Aangepaste vermogens en koppelkrommes
  • Lak: Caterpillar geel, met optioneel leverbare kleuren op aanvraag

Vergelijk 3054C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3054C LRC

3054C LRC